TPS51397AEVM

10A 同步降压稳压器评估模块

TPS51397AEVM

立即订购

概述

TPS51397AEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51397A 器件。TPS51397A 同步降压转换器可提供高达 10A 的输出电流。额定输入电压为 4.5V 至 24V。TPS51397A 采用专有 D-CAP3™ 控制模式。该器件无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,而且支持低 ESR 输出电容器。可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 OOA 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。

特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 输出电流高达 10A
  • 提供 Eco-mode 和 OOA 模式
  • 快速瞬态响应
  • 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS51397A 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51397AEVM — 10A 同步降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS51397A 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 4日
证书 TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 3月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频