TPS51397A
- 输入电压范围:4.5V 至 24V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 支持 10A 的连续输出电流
- D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
- 0.6V ± 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 集成 17mΩ 和 5.9mΩ FET
- ULQ™ 运行 (110µA),能够在系统待机期间延长电池寿命
- 可通过 MODE 引脚选择 Eco-mode™ 和无声™
- 500kHz 和 800kHz 可选开关频率
- 可调内部软启动时间,默认为 1.2ms
- 大占空比运行
- 集成式电源正常状态指示器
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 锁存输出 OV 和 UV 保护
- 非锁存 UVLO 和 OT 保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
- 与 12A TPS56C230 引脚对引脚兼容
- 利用 TPS51397A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
该器件是单片 10A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部组件,适合空间受限的电源系统。
TPS51397A 采用了 D-CAP3™ 控制,此控制方式只需内部补偿即可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调整。ULQ™(超低静态电流)特性则非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。输入电压较低时,大负荷运行可显著改善负载瞬态性能。
可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode™ 或无声™ (OOA) 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。Eco-mode™ 可在轻负载运行期间维持高效率。OOA 模式可将开关频率保持在可闻频率以上,同时将对效率的影响降至最低。
此器件同时支持内部和外部软启动选项。它具有 1.2ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,可将外部 SS 引脚连接至外部电容器。
TPS51397A 集成了电源正常状态指示器并具备输出放电功能。它提供包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 在内的全面保护。该器件可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 至 24V、10A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 19日 |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 应用手册 | 适用于笔记本计算应用中 Alder Lake 的非隔离式直流/直流解决方案: | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | |||
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS51397AEVM — 10A 同步降压稳压器评估模块
TPS51397AEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS51397A 器件。TPS51397A 同步降压转换器可提供高达 10A 的输出电流。额定输入电压为 4.5V 至 24V。TPS51397A 采用专有 D-CAP3™ 控制模式。该器件无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,而且支持低 ESR 输出电容器。可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 OOA 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。