TPS53014EVM-126

TPS53014 评估模块

TPS53014EVM-126

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.

特性
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Adjustable Soft Start
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
直流/直流控制器
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53014EVM-126 — TPS53014 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53014EVM-126 TPS53014 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器
硬件开发
评估板
TPS53014EVM-126 TPS53014 评估模块

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-7
产品
直流/直流控制器
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器
硬件开发
评估板
TPS53014EVM-126 TPS53014 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-14
证书 TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频