TPS53353EVM-744
具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
TPS53353EVM-744
概述
TPS53353EVM-744 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53353 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 15V 的输入电压转换为 1.5V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 6mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择开关频率和软启动时间,用于启用和模式选择功能。
特性
- D-CAP™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 5.5mΩ/2.2mΩ 集成式 MOSFET,效率最高可达 20A
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)
产品
DC/DC converters
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-11-11 | ||
| 证书 | TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |