TPS53513EVM-587
TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块
TPS53513EVM-587
概述
TPS53513EVM 是供用户评估 TPS53513 的评估模块 (EVM)。TPS53513 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 8A 同步降压转换器。可在高达 8A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53513EVM 旨在演示 TPS53513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53513 的性能。
特性
8-Adc 稳定状态输出电流
J5,用于选择自动跳过和 CCM 强制
J2,用于启用功能
J6,用于 LabView 连接
J7,用于外部 VDD
便捷的测试点,用于探测关键波形
- 8-Adc 稳定状态输出电流.
- J5,用于选择自动跳过和 CCM 强制
- J2,用于启用功能
- J6,用于 LabView 连接
- J7,用于外部 VDD
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 | |||
证书 | TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |