主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS53513

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 TPS548A23 正在供货 4V 至 16V,12A 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00135 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00135 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
    具有 8A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个可在
    250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
    具有 8A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个可在
    250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。

该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。

强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。

TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。

该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。

强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS53515 正在供货 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers a higher IOUT with adjustable current limit, over current protection and is soft start adjustable.
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers a higher IOUT, wider VIN and operating temperature range with frequency synchronization.
功能与比较器件相似。
TPS53915 正在供货 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current converter with PMBus, adaptive voltage scaling and over current protection.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53513 1.5V 至 18V (4.5V 至 25V 偏置)输入,8A 单路同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018-7-25
技术文章 D-CAP3:优于原版的续篇 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-20
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-4-1
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019-2-6
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017-1-25
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016-4-26
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016-4-25
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016-3-7
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016-2-22
技术文章 Power Tips: Multiphase supplies can save space PDF | HTML 2016-2-2
技术文章 Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price PDF | HTML 2016-2-1
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015-10-2
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015-10-2
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011-2-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块

TPS53513EVM 是供用户评估 TPS53513 的评估模块 (EVM)。TPS53513 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 8A 同步降压转换器。可在高达 8A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53513EVM 旨在演示 TPS53513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53513 的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS53513 PSpice Transient Model

SLUM398.ZIP (128 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM435.ZIP (161 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS53513 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM436.ZIP (63 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB03 — TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

用于 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核存储器和高性能以太网交换机上的辅助电压的完整 PMBus 电源系统。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11399 — 针对企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是一套完整的 PMBus 电源系统,适用于高性能以太网交换机中常见的 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 端接电压及辅助电压供电。该硬件配套提供 GUI,用户可通过其对电源进行实时配置和监控。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频