TPS53647EVM-710

TPS53647 4 相 D-CAP+TM 降压控制器EVM(带 PMBus 接口),用于 ASIC 供电或高功率应用

TPS53647EVM-710

立即订购

概述

TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。

特性
  • VIN:8V 至 14V
  • VOUT:1.0V/120A
  • 支持 PMBus 编程
  • 单相至四相运行
  • 具有引脚搭接功能的 256-BOOT 电压选择
直流/直流控制器
TPS53647 四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53647EVM-710 — TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53647EVM-710 TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) 2015-6-23
证书 TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频