主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS53647

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 240 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.008 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 240 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.008 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装

TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS53681 正在供货 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器 Dual-Channel 6+2/5+3 D-CAP+™ multiphase step-down controller with PMBus and NVM. Has a total of 8 phases with max configuration as 6+2/5+3.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53647 4 相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017-12-22
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-5-3
应用手册 Optimizing High Side FET Voltage Ringing of Multiphase Voltage Regulators Part 2 2019-7-19
应用手册 Optimizing High Side FET Voltage Ringing of Multiphase Voltage Regulators Part 1 2019-7-11
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode PDF | HTML 2019-4-5
应用手册 D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019-1-13
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018-2-6
技术文章 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018-1-10
技术文章 The D-CAP+™ Modulator: Evaluating the small-signal robustness PDF | HTML 2017-11-15
技术文章 Simplifying loop compensation and poles and zeros calculations PDF | HTML 2016-3-18
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016-3-7
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016-2-22
技术文章 How to balance current using multiphase converters PDF | HTML 2015-9-18
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015-8-3
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015-6-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53647EVM-710 — TPS53647 4 相 D-CAP+TM 降压控制器EVM(带 PMBus 接口),用于 ASIC 供电或高功率应用

TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS53647 IBIS Model

SLUM584.ZIP (56 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS53647 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM465B.ZIP (348 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP10962 — 适合 ASIC 内核电源轨的高效可扩展三相 1V/90A PMBus 电源

PMP10962 参考设计是一种三相 PMBus 转换器,用于高电流 ASIC 内核电源轨调节。它采用 DCAP+ 控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。它可以驱动三个 TI NexFET 智能功率级来实现高功率密度及效率。它可以轻松地向上/向下缩放以满足广泛的负载范围要求。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11184 — 适合 ASIC 处理器且具有 PMBus 的高效率功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184 是一款适合高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它采用 TPS53647 四相控制器作为 120A 高电流轨,采用 DCAP+控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。它还采用 TPS40428 双路控制器,适用于双路 30A 电压轨。这两个控制器均可驱动 TI NexFET 智能功率级,以实现高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11312 — 适用于 ASIC 处理器的高效率、高功率密度四相 1V/120A PMBus 接口参考设计

PMP11312 参考设计是一款四相 PMBus 转换器,用于高电流 ASIC 内核电压轨调节。它采用 TPS53647 四相控制器作为 120A 高电流轨,采用 DCAP+控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。  TPS53647 可驱动 TI 的 NexFET 智能功率级,以实现高功率密度和效率。经过优化的布局和改进的电路板堆叠(8 层 2oz 铜),可实现更高的效率和更高的功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11399 — 针对企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是一套完整的 PMBus 电源系统,适用于高性能以太网交换机中常见的 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 端接电压及辅助电压供电。该硬件配套提供 GUI,用户可通过其对电源进行实时配置和监控。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP20176 — 适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计

本参考设计专注于提供紧凑高性能的多相解决方案,适用于为 Intel® Stratix® 10 GX 现场可编程门阵列 (FPGA) 供电,尤其是 SG2800-I1V 型号。集成的 PMBus™ 接口支持便捷的输出电压设置与关键设计参数遥测。此设计支持电源的编程、配置、智能 VID 调节与控制,同时提供输入和输出电压、电流、功率及温度监控功能。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于对 FPGA 电源设计进行编程、监控、验证和特征评定。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频