TPS54-57XX0-CALC

本工具支持 TPS54xx0-Q1 和 TPS57xx0-Q1 系列器件

TPS54-57XX0-CALC

下载

概述

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A users configurable table is provided to be filled with selected components by the designer. All calculated results will get shown in the "Estimated Specifications" table.
  • Compensation: This worksheet offers AC analysis for TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1. The AC model can be found from page 35 to page 37 in the TPS54160-Q1 datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also free to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation network.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54240-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器 TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器 TPS57040-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、500mA 降压转换器 TPS57060-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器 TPS57140-EP TPS57140-EP 具有 Eco-mode™ 控制方案的 1.5A、42V 直流/直流降压转换器 TPS57140-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器 TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 29 十月 2013
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54240-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器 TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器 TPS57040-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、500mA 降压转换器 TPS57060-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器 TPS57140-EP TPS57140-EP 具有 Eco-mode™ 控制方案的 1.5A、42V 直流/直流降压转换器 TPS57140-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器 TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频