选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS54-57XX0-CALC

TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-10-29
产品
DC/DC converters
TPS54240-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器 TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器 TPS57040-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、500mA 降压转换器 TPS57060-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器 TPS57140-EP 具有 Eco-mode™ 控制方案的 TPS57140-EP 1.5A、42V 降压直流/直流转换器 TPS57140-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器 TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slyc121 or www.ti.com.cn/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.