TPS5401EVM-708
用于 TPS5401 0.5mA 降压 SWIFT™转换器的评估模块
TPS5401EVM-708
概述
TPS5401EVM-708 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS5401 降压 SWIFT 转换器。TPS5401EVM-708 可接受 7.5V 至 35V 输入电压供电,在电流为 0.5A 时提供 5V 的输出电压。
特性
- 3.5V 至 42V 输入电压范围
- 在轻载时保持高效率,有脉冲跳跃生态模式控制方案
- 116-mA 静态操作电流
- 1.3mA 停机电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 可调节慢启动/定序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation | 2011年 1月 10日 |