TPS542A50EVM-059

具有 I2C 接口的 4V 至 18V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS542A50EVM-059

立即订购

概述

TPS542A50EVM-059 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS542A50。TPS542A50 是一款具有集成 MOSFET 的固定频率、非补偿、外部同步降压转换器。可在高达 15A 的电流下提供 1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。

特性
  • 差分遥感
  • I2C 通信
  • 无外部补偿网络设计
  • 可选开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
  • 与外部时钟同步
DC/DC converters
TPS542A50 具有 I2C 接口的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS542A50EVM-059 — 具有差分遥感和 I2C 的 4V 至 18V 输入、15A 同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS542A50EVM-059 具有差分遥感和 I2C 的 4V 至 18V 输入、15A 同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-11
证书 TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持