TPS542A50

正在供货

具有 I2C 接口的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-HR (RJM) 33 18 mm² 4 x 4.5
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 可支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 7 种频率设置可选(400kHz 至 2.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 器件可通过模拟电阻器引脚搭接或 I2C 接口进行配置
  • 可通过 I2C 和控制压摆率在 –20% 至 +10% 范围内以 0.028% 为步长来调节 VOUT
  • 6 个可选过流限值、4 个软启动压摆率和 2 个 I2C 地址
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚,支持可调节的输入 UVLO
  • 电源正常状态指示器
  • 17µA 典型关断静态电流消耗
  • 可选 FCCM 或 PFM,可实现出色轻负载效率
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
  • 使用 TPS542A50 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 可支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 7 种频率设置可选(400kHz 至 2.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 器件可通过模拟电阻器引脚搭接或 I2C 接口进行配置
  • 可通过 I2C 和控制压摆率在 –20% 至 +10% 范围内以 0.028% 为步长来调节 VOUT
  • 6 个可选过流限值、4 个软启动压摆率和 2 个 I2C 地址
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚,支持可调节的输入 UVLO
  • 电源正常状态指示器
  • 17µA 典型关断静态电流消耗
  • 可选 FCCM 或 PFM,可实现出色轻负载效率
  • 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
  • 使用 TPS542A50 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

TPS542A50 是一款具有差分遥感和 I2C 的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。该器件还具有用于器件配置和输出电压调节的 I2C 接口。TPS542A50 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS542A50 是一款具有差分遥感和 I2C 的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。该器件还具有用于器件配置和输出电压调节的 I2C 接口。TPS542A50 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有差分遥感和 I2C 的 TPS542A50 4V 至 18V 输入、15A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 5日
用户指南 TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
证书 TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS542A50EVM-059 — 具有 I2C 接口的 4V 至 18V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS542A50EVM-059 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS542A50。TPS542A50 是一款具有集成 MOSFET 的固定频率、非补偿、外部同步降压转换器。可在高达 15A 的电流下提供 1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SNVR490 TPS542A50 Design Calculator With Schematic & Layout Checklists

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS542A50 具有 I2C 接口的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS542A52 具有遥感功能的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
模拟工具

SNVMC18 TPS542A50 SIMPLIS Transient and Average Model

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS542A50 具有 I2C 接口的 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJM) 33 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频