TPS54325EVM
5V 至 17V 输入、3A 转换器评估模块
TPS54325EVM
概述
TPS54325EVM(评估模块)是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在最高 3A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54325 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现极快的瞬态响应。该解决方案还具有可调软启动特性且集成了电源正常指示功能,因此灵活性很高。
特性
- 快速的负载瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 MOSFET
- 可调软启动
- 预偏置软启动
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54325 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-11 | ||
| 证书 | TPS54325EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |