TPS54325-Q1
- 符合汽车应用要求
- D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 4.5V 至 18V 宽 VCC 输入电压范围
- 2.0V 至 18V 宽 VIN 输入电压范围
- 0.76V 至5.5V 输出电压范围
- 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 120mΩ(高侧)和 70mΩ (低侧)
- 高效率,关断时流耗少于 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 电源正常状态输出
- 使用 TPS54325-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS54325-Q1 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54325-Q1 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54325-Q1 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可实现极快的瞬态响应。TPS54325-Q1 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V VCC 以及 2.0V 至 18V VIN 输入电源电压。可以在 0.76V 和 5.5V 之间对输出电压进行编程。该器件还具有可调缓慢启动时间和电源正常功能。TPS54325-Q1 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,工作温度为 -40°C 至 105°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54325-Q1 具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 3A 输出同步SWIFT 降压开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 27日 |
| 技术文章 | Duty Cycle Calculation in WEBENCH® Power Designer | PDF | HTML | 2015年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54325EVM — 5V 至 17V 输入、3A 转换器评估模块
TPS54325EVM(评估模块)是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54428 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在最高 3A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54325 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现极快的瞬态响应。该解决方案还具有可调软启动特性且集成了电源正常指示功能,因此灵活性很高。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。