TPS54327EVM-686

用于 TPS54327 3A 同步降压转换器的评估模块

TPS54327EVM-686

立即订购

概述

TPS54327EVM-686 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54327 同步降压转换器。TPS54327EVM-686 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在最高 3A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54327 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

特性
  • 快速的负载瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 FET
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54327 4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54327EVM-686 — 用于 TPS54327 3A 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54327 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
证书 TPS54327EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频