TPS54362BEVM
TPS54362BEVM:采用 3.6V 至 48V 输入、输出电流 3A 的降压型 DCDC 转换器评估模块
TPS54362BEVM
概述
TPS54362-Q1 DC/DC 转换器可用于在 3.6V 至 48V 输入电压来源范围内提供高达 3A 的输出电流。开关频率由外部设定,典型值为 500kHz。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,其参数经过优化选择,以改善器件的瞬态响应性能。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54362-Q1 还提供可调节软启动输入。TPS54362BEVM 的绝对最大输入电压为 48V。
特性
- 可调节输出电压(低至 0.9V)
- 可调软启动时间
- 欠压锁定
- 开关频率为 500kHz(可调范围 200kHz 至 2.2MHz)
- 出色的 EMI/EMC 性能
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54362B EVM User’s Guide | 2014-5-20 | |||
| 证书 | TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 | 2014-5-25 |