TPS543820EVM

TPS543820 同步降压转换器评估模块

TPS543820EVM

立即订购

概述

TPS543820EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS543820。TPS543820 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有较低的漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543820 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。

特性
  • 两个电路:一个用于展示小型解决方案面积,一个用于轻松评估 TPS543820
  • 小型解决方案面积设计采用 1.5MHz 开关频率,可安装在 100 平方毫米面积内
  • 轻松评估设计包括多个跳线选项,用于评估 TPS543820 的 FSEL 和 MODE 引脚所选的不同设置
  • 三态缓冲器可轻松将两种设计同步到外部时钟源
  • 4.0V 至 18V 输入电压,标称值为 12V
  • 在 8A 电流下输出电压为 1.0V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS543820 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 TPS543820E 具有宽工作温度范围的 4V 至 18V、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS543820EVM SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 10日
数据表 TPS543820具有内部补偿高级电流模式控制功能的 TPS543820 4V 至 18V 输入、83668A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 2月 1日
证书 TPS543820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频