TPS543820E
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成式 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
- 输入电压范围:4V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 7V
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 8A 和 6A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- -55°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS543820E 是一款高效的 18V、8A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm × 3mm 小型 HotRod™ VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS543820E具有内部补偿高级电流模式控制功能的 TPS543820 4V 至 18V 输入、83668A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 |
| 应用手册 | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 2021年 1月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS543820EVM — TPS543820 同步降压转换器评估模块
TPS543820EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS543820。TPS543820 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有较低的漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543820 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。