TPS54478EVM-037
用于具有预偏置启动的 TPS54478 同步降压转换器的评估模块
TPS54478EVM-037
概述
TPS54478EVM-037 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54478 同步降压开关。该 EVM 由 3V 至 6V 电源供电,在电流为 4A 时提供 1.8V 的输出电压。
特性
- 工作电压为 2.95V 至 6V
- 输出电流为 4A
- 输出电压为 1.8V
- 打嗝模式电流限制
- 启动至预偏置
- 内部参考电压为 0.6V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2011-6-15 |