TPS544B20EVM-634
带 PMBus™ 和电压、电流、温度遥测的 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 转换器
TPS544B20EVM-634
概述
TPS544B20EVM-634 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS544B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板的输出电压有裕量,可使用 Fusion Digital Power™ Designer 通过 PMBus 进行修整。
特性
- D-CAP™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、600mV 的基准电压可实现更高的输出电压调节精度
- 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS544x20 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-4 |
| 证书 | TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |