主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS544B20

正在供货

具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP, D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.008 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP, D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.008 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 启用 PMBus 的转换器:20A,30A
  • 4.5V 至 18V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
  • 5mm x 7mm 薄型四方扁平无引线 (LQFN) 封装,焊球间距为 0.5mm
  • 单个散热焊盘
  • 集成 4.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 600mV,0.5% 基准
  • 无损耗、低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 可选 D-CAP™和 D-CAP2™模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压裕度和修整
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视
  • 可经由 PMBus 编程
    • 过流保护
    • 欠压闭锁 (UVLO),软启动
    • 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚兼容 20A,30A 转换器
  • 启用 PMBus 的转换器:20A,30A
  • 4.5V 至 18V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
  • 5mm x 7mm 薄型四方扁平无引线 (LQFN) 封装,焊球间距为 0.5mm
  • 单个散热焊盘
  • 集成 4.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 600mV,0.5% 基准
  • 无损耗、低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 可选 D-CAP™和 D-CAP2™模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压裕度和修整
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视
  • 可经由 PMBus 编程
    • 过流保护
    • 欠压闭锁 (UVLO),软启动
    • 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚兼容 20A,30A 转换器

TPS544B20 和 TPS544C20 器件是 PMBus 兼容型非隔离式直流/直流集成式 FET 转换器,支持高频运行并提供 20A 或 30A 电流输出,采用 5mm × 7mm 封装,可实现高功率密度和快速瞬态性能,具有最小的 PCB 面积。PMBus 接口用于转换器配置,并监视关键参数,其中包括输出电压、电流和一个可选外部温度。由集成 NexFET 功率级和经优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现极高密度电源解决方案以及减小的电感器和滤波电容器尺寸。根据系统要求,对故障情况的响应可被设定为重新启动或锁断。

TPS544B20 和 TPS544C20 器件是 PMBus 兼容型非隔离式直流/直流集成式 FET 转换器,支持高频运行并提供 20A 或 30A 电流输出,采用 5mm × 7mm 封装,可实现高功率密度和快速瞬态性能,具有最小的 PCB 面积。PMBus 接口用于转换器配置,并监视关键参数,其中包括输出电压、电流和一个可选外部温度。由集成 NexFET 功率级和经优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现极高密度电源解决方案以及减小的电感器和滤波电容器尺寸。根据系统要求,对故障情况的响应可被设定为重新启动或锁断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS544C20 正在供货 具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current equivalent part.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS546B24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 Upgraded PMBus converter offering higher efficiency.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS544x20 4.5V 至 18V,20A 和 30A SWIFT 同步降压控制器(具有 PMBus 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 2日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
应用手册 Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
应用手册 Practical Tips to Get Accurate Readouts 2018年 6月 12日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
产品概述 TPS544B20 and TPS544C20 Quick Reference Guide 2015年 11月 9日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
技术文章 Control your power device with PMBus™ PDF | HTML 2015年 6月 12日
技术文章 How to tighten PMBus output current measurement accuracy PDF | HTML 2015年 6月 5日
模拟设计期刊 系统遥测t技术:内ry容: 、原at因, 与h方y 法 英语版 2014年 6月 6日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS544B20EVM-634 — 带 PMBus™ 和电压、电流、温度遥测的 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 转换器

TPS544B20EVM-634 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS544B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板的输出电压有裕量,可使用 Fusion Digital Power™ Designer 通过 PMBus 进行修整。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
仿真模型

TPS544B20 PSpice Transient Model

SLUM540.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS544C20 IBIS MODEL

SLVMBI2.ZIP (19 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频