TPS544C25EVM-681

TPS544C25EVM-681 评估模块

TPS544C25EVM-681

立即订购

概述

TPS544C25EVM-681 评估模块 (EVM) 设计为单输出直流/直流转换器,可演示典型低压应用,同时提供多个测试点来评估性能。它使用标称的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出(最大负载电流为 30A,具体取决于所安装的器件)。

如果设计人员想通过基于 Windows 的 PC 与此 EVM 进行通信,必须使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 Type-A 转 Mini-B USB 电缆实现)之间的桥接器。下面相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

特性

 

  • 0.95V 稳压输出,高达 30ADC 稳态输出电流
  • 可通过 PMBus 接口配置的特性包括:输出电压、UVLO、软启动、使能、故障限制和可编程响应
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • 可选配的外部温度传感器

 

DC/DC converters
TPS544C25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS544C25EVM-681 TPS544C25EVM-681 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5442x5 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-27
证书 TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频