TPS544E27EVM

TPS544E27 评估模块

TPS544E27EVM

立即订购

概述

TPS544E27EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS544E27 转换器在单输出配置中的运行情况。输入电压范围为 8V 至 16V,输出电压为 1V,最大输出电流为 40A。TPS544E27EVM 可通过 PMBus 接口进行编程和监控。

特性
  • 1V 的稳压输出,高达 40A 的直流输出电流
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • PMBus 连接器可轻松连接 USB 适配器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544E27 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544E27EVM — TPS544E27 评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS544E27EVM 4V 至 18V、40A 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 28日
证书 TPS544E27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频