TPS544E27
- 提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
- 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
- 符合 VR14.Cloud 标准,拥有遥测级别 1 和安全级别 2
- 具有 PMBus 1.5 接口和 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
- 输入电压:4V 至 18V
- 输出电压:0.25V 至 5.5V
- 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
- 输出电流:40AA 连续电流和 50AA 峰值电流
- 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 50AA
- 输入电源监控(引脚检测)
- 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
- 开关频率:400kHz 至 2MHz
- 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
- 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
- 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
- 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
- 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
- 安全启动至预偏置输出电压
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
- -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
- 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
- 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
- 开漏电源正常输出 (VRRDY)
TPS544E27 是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
TPS544E27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合 Intel 服务器和 SoC 平台中需要符合 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的单相、低至中电流 SVID 电源轨。
该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544E27 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。此外,还通过外部检测电阻器提供了输入电源监测功能,以实现板级电源管理。
TPS544E27 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS544E27 是一款输入电压范围为 4V 至 18V,输出电流为 40A 的降压转换 器,具有 SVID、PMBus® | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-26 | |
| 应用简报 | PMBus® 直流/直流降压转换器 TPS544B28、TPS544E27、 TPS546E25 和 TPS546D24S 的命令集比较 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-2 | ||
| 应用简报 | 在现有 TPS544C26 应用中使用改进的 TPS544E27 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-5 | |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-10-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS544E27EVM — TPS544E27 评估模块
TPS544E27EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS544E27 转换器在单输出配置中的运行情况。输入电压范围为 8V 至 16V,输出电压为 1V,最大输出电流为 40A。TPS544E27EVM 可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
评估板
USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块
该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
设计工具
PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
设计工具
TPS544E27-DESIGN — TPS544E27 Mysecure
Mysecure folder for TPS544E27 for preliminary datasheet and errata
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RXX) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。