TPS54519EVM-037

用于 TPS54519 同步降压转换器的评估模块

TPS54519EVM-037

立即订购

概述

The TPS54519EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54519 Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 5A.

特性
  • 2.95V to 6V Operation
  • 5A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • 0.6V Internal Reference Voltage
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54519 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54519EVM-037 — 用于 TPS54519 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54519EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS54519EVM-037, 5-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module 2011年 8月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频