TPS54623EVM-012

TPS54623 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS54623EVM-012

立即订购

概述

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

特性
  • Integrated Monolithic 26mW High Side and 19mW Low Side FETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption during Short-Circuit
DC/DC converters
TPS54623 具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54623EVM-012 Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS54623 具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54623EVM-012 TPS54623 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-7
产品
DC/DC converters
TPS54623 具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54623EVM-012 TPS54623 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-8-23
证书 TPS54623EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频