TPS54A24EVM-058
降压转换器评估模块
TPS54A24EVM-058
概述
TPS54A24EVM-058 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54A24。 TPS54A24 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压,额定电压为 12V
- 在 10A 电流下输出电压为 1.8V
- 固定频率峰值电流模式控制
- 可调开关频率,默认运行频率为 500kHz
- 适用于所有关键波形和连接的测试点
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54A24 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-26 |
| 证书 | TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-4-11 |