主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54A24

正在供货

4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 580 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 580 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
  • -40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 0.6V 至 12V 的输出电压范围
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 断续电流限制
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 3µA 关断电流
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 使用 TPS54A24 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
  • 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
  • -40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 0.6V 至 12V 的输出电压范围
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 断续电流限制
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 3µA 关断电流
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 使用 TPS54A24 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

TPS54A24 是一款全功能 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并调节输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,此引脚既支持独立电源运行,也支持跟踪模式。

TPS54A24 是一款全功能 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并调节输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,此引脚既支持独立电源运行,也支持跟踪模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54A24 4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 5月 8日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences 2019年 7月 2日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54A24EVM-058 — 降压转换器评估模块

TPS54A24EVM-058 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54A24。  TPS54A24 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54A24 Transient PSPICE Model

SLVMD17.ZIP (197 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频