TPS54JA20EVM
具有 0.9V Vref 和内部 3V LDO 的 12A 直流/直流降压转换器评估模块
TPS54JA20EVM
概述
TPS54JA20EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54JA20 降压转换器。TPS54JA20 是一款 D-CAP3 同步降压转换器,设计用于高达 12A 的输出电流,其评估模块旨在展示使用此器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。集成高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 支持全陶瓷输出电容器
- 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54JA20EVM-023 — 具有 0.9V Vref 和内部 3V LDO 的 12A 直流/直流降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS54JA20EVM-023 12-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | 2020年 5月 6日 | |||
证书 | TPS54JA20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 2月 24日 |