TPS54KC23EVM
TPS54KC23 评估模块
TPS54KC23EVM
概述
TPS54KC23EVM 是适用于 TPS54KC23 4V 至 16V 输入、30A 遥感同步降压转换器的评估模块。该转换器使用 D-CAP4 控制模式来实现快速瞬态响应,并且通过减小输出电压电平对性能的影响,提高易用性。TPS54KC23 在高 VOUT 和低 VOUT 下均可提供出色的瞬态响应,并且无需更改应用原理图即可实现高 VOUT 或低 VOUT 优化。TPS54KC23 提供经过优化的引脚排列,可提高效率和热性能。对称输入结构(封装两侧的 VIN 和 PGND 引脚)可提供强大的 EMI 性能。
该评估模块包括两个阶段。第一种设计 (U1) 演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可实现较小印刷电路板面积。第二种设计 (U2) 演示使用 TPS54KC23 稳压器进行设计时,可提升效率。第二种设计还包括可用于轻松评估 TPS54KC23 功能的跳线。
特性
- 针对效率和热性能进行了布局优化
- U1 级的开关频率为 1400kHz;U2 级的默认开关频率为 800kHz
- U1 和 U2 级的默认输出电压均为 0.8V
- U1 级输入电压为 8V 至 16V;U2 级输入电压为 4.5V 至 16V
DC/DC converters
开始使用
TPS54KC23 评估模块技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54KC23EVM 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-26 |
| 证书 | TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-10 |