TPS54KC23
- 输入电压范围为 4V 至 16V
- 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
- 5.8mΩ 和 2.3mΩ MOSFET
- 30A 持续输出电流
- 针对效率和热性能优化的 16 引脚 WQFN-HR 封装
- TJ = –40°C 至 +125°C 时为 ±0.5% 基准 (VREF)
- 输出电压范围为 VREF 至 5.5V
- 差分遥感
- D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 可选自动跳跃 Eco-mode,用以实现高轻负载效率
- 通过 RILIM 实现可编程电流限制
- 可选开关频率:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
- 可编程软启动时间
- 预偏置启动功能
- 开漏电源正常状态输出
- 谷值过流限制保护
- 过压和欠压故障保护
- 引脚与 25A TPS54KB2x 兼容
TPS54KC23 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54KC23 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在额定工作结温范围具有精确的 ±0.5% 电压基准。该器件具有精确的负载调整率和线性调整率、Eco-mode 或 FCCM 工作模式、可通过 MSEL 引脚编程的设置以及可编程软启动功能。
TPS54KC23 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54KC23 具有遥感功能的 4V 至 16V 输入、 30 A D-CAP4 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | |
| 应用简报 | TPS54KB20 系列与 TPS53353 系列之间的详细比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54KC23EVM — TPS54KC23 评估模块
TPS54KC23EVM 是适用于 TPS54KC23 4V 至 16V 输入、30A 遥感同步降压转换器的评估模块。该转换器使用 D-CAP4 控制模式来实现快速瞬态响应,并且通过减小输出电压电平对性能的影响,提高易用性。TPS54KC23 在高 VOUT 和低 VOUT 下均可提供出色的瞬态响应,并且无需更改应用原理图即可实现高 VOUT 或低 VOUT 优化。TPS54KC23 提供经过优化的引脚排列,可提高效率和热性能。对称输入结构(封装两侧的 VIN 和 PGND 引脚)可提供强大的 EMI 性能。
该评估模块包括两个阶段。第一种设计 (U1) 演示使用 TPS54KC23 (...)
计算工具
Excel-based design calculator tool with schematic and layout checklist
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZR) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。