TPS55165Q1-EVM
TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压评估模块
TPS55165Q1-EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS55165Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 1A 单电感器降压-升压转换器 TPS55165-Q1 的运行和性能。
TPS55165-Q1 的输出电压可选为 5V 或 12V。
特性
- 提供可实现良好电气性能和热性能的布局示例
- 允许在低功耗模式 (LPM) 和脉宽调制 (PWM) 模式之间进行选择。默认为 PWM 模式。
- 允许选择扩频工作方式。默认为安装跳线,禁用扩频。
- TPS55165-Q1 型号。默认设置为 5V,移动跳线可选择 12V 输出电压。
- 允许在 0.6ms、3ms 和 40ms 之间选择电源良好延迟
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter | 2017-11-6 | |||
| 证书 | TPS55165Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |