数据表
TPS55162-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- VOUT = 5V 时的输入电压范围为 2V 至 36V
- 5V 或 12V 固定输出电压 (TPS55165-Q1)
- 5.7V 至 9V 可调输出电压选项 (TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1)
- 效率高达 85%
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 5.3V 时的输出电流为 1A
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3.8V 时的输出 电流为 0.8A
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 2.3V 时的输出 电流为 0.4A
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 低功耗模式,可在轻负载情况下提高效率 (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
- 在低功耗模式下器件静态电流小于 15µA (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
- 器件关断电流小于 3µA
- 2MHz 强制固定运行频率
- 可选展频(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)
- 通过具有电源锁存功能的 IGN 唤醒
- 具有可配置延迟时间的智能电源正常输出
- 过热保护和输出过压保护
- 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
TPS5516x-Q1 系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5V 或 12V 固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有通过外部电阻分压器设置的 5.7V 至 9V 可配置输出电压。
对于常规汽车电池电压,输出电流可高至 1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在 0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制电路来获得最高效率。开关频率设置为 2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感器、同步升压和降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 16日 |
| 功能安全信息 | TPS5516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2020年 8月 12日 | |||
| 技术文章 | Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter | PDF | HTML | 2018年 3月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压评估模块
德州仪器 (TI) TPS5516xEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 1A 单电感器降压-升压转换器 TPS55160-Q1 的运行和性能。
TPS55160-Q1 可通过反馈分压器设置 5.7V 至 9V 的输出电压。
用户指南:
PDF
评估板
TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压评估模块
德州仪器 (TI) TPS55165Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 1A 单电感器降压-升压转换器 TPS55165-Q1 的运行和性能。
TPS55165-Q1 的输出电压可选为 5V 或 12V。
用户指南:
PDF
仿真模型
Unencrypted TPS55162-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCA4A.ZIP (88 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。