TPS552882EVM-2MHZ

TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器非 I2C 版本评估模块

TPS552882EVM-2MHZ

立即订购

概述

The TPS552882 is a synchronous buck-boost converter optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS552882 integrates two 16-A MOSFETs of the boost leg to balance the solution size and efficiency for USB Power Delivery (USB PD) application. The TPS552882 has up to 36 V input voltage capability. It can output 15 A when working in buck mode. When working in boost mode, the device delivers 100 W from 8 V input or 60 W from 5 V input.

特性
  • Input voltage range: 2.7 V to 36 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 21.26 V
  • 97% efficiency at VIN = 12 V, VOUT = 20 V and IOUT = 3 A
  • Adjustable switching frequency 200 kHz to 2.4 MHz
  • Programmable output current limit
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS552882EVM-2MHZ — 适用于 TPS552882 2MHz 的 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS552882EVM-2MHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 16日
证书 TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频