主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS552882

正在供货

36V、16A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Wearables
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Wearables
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² (4 mm × 3.5 mm)
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 22V
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 电缆上压降的可调输出电压补偿
  • 感应电阻器的可编程输出电流限制
  • ±5% 精密输出电流监测
  • ±1% 基准电压精度
  • 固定 4ms 软启动时间
  • 使用 TPS552882 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 22V
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 电缆上压降的可调输出电压补偿
  • 感应电阻器的可编程输出电流限制
  • ±5% 精密输出电流监测
  • ±1% 基准电压精度
  • 固定 4ms 软启动时间
  • 使用 TPS552882 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS552882 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS552882 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS552882 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 使用外部电阻分压器,通过 1.2V 内部基准电压来设置输出电压。TPS552882 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS552882 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS552882 还提供可选的展频,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS552882 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS552882 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全运行。

TPS552882 可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。它采用 4.0mm × 3.5mm HotRod QFN 封装。

TPS552882 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS552882 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS552882 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 使用外部电阻分压器,通过 1.2V 内部基准电压来设置输出电压。TPS552882 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS552882 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS552882 还提供可选的展频,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS552882 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS552882 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全运行。

TPS552882 可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。它采用 4.0mm × 3.5mm HotRod QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS552892 正在供货 36V 8A 完全集成式降压/升压转换器 Better integration with 4-FET inside
TPS55288 正在供货 具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器 Programmable output voltage and output current limit through I²C interface
TPS552892-Q1 正在供货 汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器 Better integration with 4-FET inside
TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS552882 36V、16A 降压-升压转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2020-11-17
应用手册 TPS55288 布局指南 PDF | HTML 2026-8-17
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-22
应用手册 如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-5-26
证书 TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-14
证书 TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-14
应用简报 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020-3-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS552882EVM-2MHZ — TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器非 I2C 版本评估模块

TPS552882 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552882 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS552882EVM-400KHZ — TPS552882 400kHz 运行频率、非 I2C 降压/升压转换器评估模块

TPS552882 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552882 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SLVRBH3 — TPS552882 Design Calculation V1.0

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频