TPS562201EVM-715

2A SWIFT 降压转换器评估模块

TPS562201EVM-715

立即订购

概述

TPS562201 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS562201 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻可使 TPS562201 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS562201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 6.5V。TPS562201EVM-715 评估模板 (EVM) 是单相同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 2A)。本用户指南介绍了 TPS562201EVM-715 的性能。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 具有集成 FET 的同步降压转换器
  • DCAP2 控制
  • 内部软启动
  • 2A 输出电流
DC/DC converters
TPS562201 具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器 TPS562208 采用 FCCM 模式的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562201EVM-715 — 2A SWIFT 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS562201EVM-715 2A SWIFT 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS562201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS562201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持