主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS562201

正在供货

具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS562203 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • D-CAP2™ 控制方案,可提供快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或持续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 20µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56220x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • D-CAP2™ 控制方案,可提供快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或持续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 20µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • 使用 TPS56220x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS562201 和 TPS562208 是采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562201 和 TPS562208 是采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS563201 正在供货 具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器 Higher current (3A) equivalent
TPS561201 正在供货 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器 Pin-to-pin compatible lower current product (1 A).
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS562243 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器 Improved efficiency and higher switching frequency in a smaller package
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has soft-start and power-good operations.
功能与比较器件相似。
TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Upgrade with improved efficiency and smaller package

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562201EVM-715 — 2A SWIFT 降压转换器评估模块

TPS562201 是一款单通道、具有自适应导通时间、D-CAP2™ 模式的同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS562201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS562201 DC/DC 同步转换器旨在利用 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS562201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBE2B.ZIP (105 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率的直流-直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 直流输入产生当今机顶盒中常见的电源轨。此设计的主要目标是实现低成本、小尺寸、低待机功耗以及高效率,从而帮助客户满足有关 STB 功耗的新监管准则。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计

TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频