TPS562203EVM
TPS562203 采用 SOT-563 封装的 2A 同步降压转换器评估模块
TPS562203EVM
概述
TPS562203 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。该 EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS562203 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 4.2 V 至 17 V(12V 标称电压),可提供 1.05V/2 A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 4.2V 至 17V
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 输出电流高达 2A
- ECO 模式
- 快速瞬态响应
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS562203 和 TPS562206 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-23 |
| 证书 | TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-2 |