主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS562203

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS562203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS562206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm x 1.6mm
  • 利用 TPS562203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS562206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS562203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS562206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm x 1.6mm
  • 利用 TPS562203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS562206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS562203、TPS562206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56220x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562203、TPS562206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56220x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS562243 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-mode 的 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器 Higher switching frequency equivalent part
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Pin-compatible with higher efficiency and 1.4MHz Fsw
TPS563203 正在供货 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 Pin-compatible alternative with 3-A output current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56220x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
应用手册 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-5
证书 TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIEVM-ARC-AFE — 在太阳能应用中用于基于 C2000™ MCU 的机器学习电弧检测的模拟前端

TIEVM-ARC-AFE 是 TIDA-010955 参考设计的可订购版本。此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS562203EVM — TPS562203 采用 SOT-563 封装的 2A 同步降压转换器评估模块

TPS562203 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。该 EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS562203 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 4.2 V 至 17 V(12V 标称电压),可提供 1.05V/2 A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS563203EVM — TPS563203 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块

TPS563203 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 SOT-563 封装的 TPS563203 降压转换器的平台。TPS563203EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS562203 PSPICE Model

SLUM870.ZIP (334 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频