TPS562207EVM

EVM for Augusta_Next_563_2A - TPS562207DRL

TPS562207EVM

立即订购

概述

TPS562207 是一款具有 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器,采用 SOT563-6 封装。TPS562207EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562207 降压转换器。TPS562207EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压范围
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 高达 2A 的输出电流
  • FCCM、强制 CCM
  • 快速瞬态响应
  • 1.6mm x 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS562207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562207EVM — 4.3-V 到 17-V、2-A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS562207 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
证书 TPS562207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频