TPS562207
- 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3V 至 17V
- 输出电压范围:0.804V 至 7V
- 强制连续导通模式
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 3µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 提供预偏置功能
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2ms
TPS562207 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562207 采用强制连续导通模式 (FCCM) 运行,从而保持固定的开关频率并实现很小的输出电压纹波。TPS562207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS562207 4.3-V 至 17-V 输入、2-A 同步降压转换器 SOT563 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 |
| 应用手册 | 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 | |
| 应用手册 | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
| 证书 | TPS562207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS562207EVM — 4.3V 到 17V、2A 同步降压转换器评估模块
TPS562207 是一款具有 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器,采用 SOT563-6 封装。TPS562207EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562207 降压转换器。TPS562207EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。