TPS56221EVM-579

用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS56221EVM-579

立即订购

概述

TPS56221EVM-579 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56221 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56221EVM-579 可在 25A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线兼容的标准终端块。

特性
  • 4.5V 至 14V 输入电压范围
  • 集成 NexFET 功率 MOSFET
  • 高达 25A 输出电流
  • 固定频率有:300KHz、500KHz 和 1MHz
  • 高侧和低侧 MOSFET RDS(ON) 感应
  • 可编程软启动
  • 600mV 参考电压,准确度为 1%
  • 具有前馈的电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚、5mm x 6mm PQFN PowerPAD 封装
DC/DC converters
TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56221EVM-579 — 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS56221EVM-579 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLUM140 — TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS56221EVM-579 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

SLUM140 TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-7
产品
DC/DC converters
TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS56221EVM-579 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56221 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-3
证书 TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持