TPS563209EVM-652

TPS563209 具有集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

TPS563209EVM-652

立即订购

概述

TPS563209 是一款简单易用、具有宽输入电压范围的 3A 同步降压转换器。TPS563209 采用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿元件)。TPS563209 采用强制 CCM 工作模式,可在轻负载运行期间保持恒定频率。TPS563209EVM-652 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内运行,并在负载电流高达 3A 时提供 1.05V 的输出电压

特性
  • D-CAP2™ 模式控制,开关频率为 650kHz
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 集成 68mΩ(高侧)和 39mΩ(低侧)FET
  • 强制 CCM - 预偏置软启动
  • 逐周期间断过流限制
  • OVP、UVLO 和 TSD 保护(非锁存)
  • 固定软启动:1ms
DC/DC converters
TPS563209 采用 SOT-23 封装的 17V 输入、3A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563209EVM-652 — TPS563209 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS563209EVM-652 TPS563209 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLVMAF0 — TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS563209 采用 SOT-23 封装的 17V 输入、3A 同步降压稳压器
硬件开发
评估板
TPS563209EVM-652 TPS563209 具有集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

SLVMAF0 TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-7
产品
DC/DC converters
TPS563209 采用 SOT-23 封装的 17V 输入、3A 同步降压稳压器
硬件开发
评估板
TPS563209EVM-652 TPS563209 具有集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS563209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-8
证书 TPS563209EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频