TPS563300EVM
3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器评估模块
TPS563300EVM
概述
TPS563300 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的高效同步降压转换器。由于具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,该器件非常适用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。
特性
- 输入电压范围为 3.8V 至 28V
- 输出电压范围为 0.8V 至 22V
- 输出电流高达 3A
- PFM、PSM、Eco-Mode
- 8 引脚 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 | ||
证书 | TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 22日 |