TPS563300
- 专用于多种应用
- 3.8V 至 28V 输入电压范围
- 0.8V 至 22V 输出电压范围
- 3A 持续输出电流
- 0.8V ± 1.5% 基准电压 (25°C)
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
- 20µA 低静态电流(典型值)
- 以最大 98% 的占空比运行
- 精密 EN 阈值
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
- 500 kHz 固定开关频率
- 低电磁干扰,具有扩展频谱性能
- 支持带预偏置输出的启动
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
- 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
- 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
- 使用 TPS563300 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS563300 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 28V 的宽输入电压范围,并支持高达 3A 的持续输出电流和 0.8V 至 22V 的输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。低静态电流特性有益于在低功耗运行时延长电池寿命。该器件还具有展频功能,有助于降低 EMI 噪声。
该器件提供包括 OTP、OVP、UVLO、逐周期过流限制以及断续模式 UVP 在内的全面保护。该器件采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT583 封装的 TPS563300 3.8V 至 28V、3A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 19日 |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 证书 | TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563300EVM — 3.8V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器评估模块
TPS563300 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的高效同步降压转换器。由于具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,该器件非常适用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的持续输出电流,0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。