TPS564242EVM
TPS564242 4A ECO 模式同步降压转换器评估模块
TPS564242EVM
概述
TPS564242 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564242EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564242 降压转换器。TPS564242EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4A 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 16V
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 输出电流高达 4A
- ECO 模式和 FCCM 模式
- 快速瞬态响应
- 1.6mm * 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-24 | |
| 证书 | TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-25 |