TPS565247EVM
适用于 TPS565247 3V 至 16V、5A、FCCM 模式同步降压转换器的评估模块
TPS565247EVM
概述
TPS565247EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS565247 降压转换器。TPS565247 器件是采用 SOT-563 封装的 5A 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/5A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 16V
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 高达 5A 输出电流
- FCCM 模式
- 快速瞬态响应
- 1.6mm × 1.6mm DRL (SOT-563) 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS56524x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-12 |
| 证书 | TPS565247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-22 |