TPS565247

正在供货

采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3V 至 16V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成式 28.2mΩ 和 15.1mΩ RDSON FET
    • 120 µA 低静态电流
    • 600 kHz 开关频率
    • 支持以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.39 ms 固定软启动时间(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下采用 ECO 模式 (TPS565242) 和 FCCM 模式 (TPS565247)
    • 完整 P2P 产品系列的一部分,包括适用于 4A、5A、6A 和 FCCM/ECO 运行模式的解决方案
    • D-CAP3™ 控制拓扑
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OV/OT/UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 限制
    • 6 引脚 SOT-563 封装
  • 借助 WEBENCH Power Designer,使用 TPS565242 创建定制设计方案
  • 借助 WEBENCH Power Designer,使用 TPS565247 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3V 至 16V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成式 28.2mΩ 和 15.1mΩ RDSON FET
    • 120 µA 低静态电流
    • 600 kHz 开关频率
    • 支持以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.39 ms 固定软启动时间(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下采用 ECO 模式 (TPS565242) 和 FCCM 模式 (TPS565247)
    • 完整 P2P 产品系列的一部分,包括适用于 4A、5A、6A 和 FCCM/ECO 运行模式的解决方案
    • D-CAP3™ 控制拓扑
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OV/OT/UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 限制
    • 6 引脚 SOT-563 封装
  • 借助 WEBENCH Power Designer,使用 TPS565242 创建定制设计方案
  • 借助 WEBENCH Power Designer,使用 TPS565247 创建定制设计方案

TPS56524x 是一款简单易用、高效同步降压转换器,具有高功率密度。该器件采用 SOT-563 封装,并支持 3V 至 16V 的输入电压范围,以及高达 5A 的持续电流。

TPS56524x 使用 D-CAP3 拓扑提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件具有 GND 和 AGND 两个接地端,将其连接在一起可获得最优热性能。AGND 还提供良好的负载和线路调节。该器件支持高达 98% 的负荷运行。

TPS565242 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。 TPS565247 采用 FCCM 模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP(断续模式)提供全面保护。该器件采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,具有经过优化的引脚排列,有助于轻松实现 PCB 布局。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS56524x 是一款简单易用、高效同步降压转换器,具有高功率密度。该器件采用 SOT-563 封装,并支持 3V 至 16V 的输入电压范围,以及高达 5A 的持续电流。

TPS56524x 使用 D-CAP3 拓扑提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件具有 GND 和 AGND 两个接地端,将其连接在一起可获得最优热性能。AGND 还提供良好的负载和线路调节。该器件支持高达 98% 的负荷运行。

TPS565242 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。 TPS565247 采用 FCCM 模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP(断续模式)提供全面保护。该器件采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装,具有经过优化的引脚排列,有助于轻松实现 PCB 布局。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56524x 采用 SOT-563 封装、具有 3V 至 16V 输入电压的 5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
应用手册 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 5日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
应用简报 TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out PDF | HTML 2022年 10月 13日
用户指南 TPS56524x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用手册 如何在采用 SOT563 封装的 TPS56x242-7 上实现更良好的热 性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
证书 TPS565247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS565247EVM — 适用于 TPS565247 3V 至 16V、5A、FCCM 模式同步降压转换器的评估模块

TPS565247EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS565247 降压转换器。TPS565247 器件是采用 SOT-563 封装的 5A 同步降压转换器。EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 额定电压),可提供 1.05V/5A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS565247 PSPICE Reference Design Model

SLUM812.ZIP (256 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频