TPS566231EVM
3V 至 18V 输入电压、6A 同步降压转换器评估模块
TPS566231EVM
概述
TPS566231EVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS566231 器件。TPS566231 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高电压输入、同步降压转换器。TPS566231 的主要特性之一是其 ULQ(超低静态电流)可实现低偏置电流。此特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS566231 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566231 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
特性
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 输出电流高达 6A
- 支持大负荷运行
- 快速瞬态响应
- 2mm x 1.5mm RQF 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS566231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-4-27 | ||
| 证书 | TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-26 |